RC-19S1N121400 - 1602763

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur enfichable pour câble avec raccordement fileté Pg7, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16+3, Type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Diamètre du câble: 4 mm ... 6 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1602763
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356382250