Connecteur d'appareil face arrière - RC-19P1NH25300 - 1602711

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteurs d'appareil face arrière, droit, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16+3, Type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Joint torique radial, 4x Ø 3,2, Epaisseur de paroi min.: 2,7 mm, Epaisseur de paroi max.: 3,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1602711
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356241106