Connecteur d'appareil face arrière - RC-19P1N225D00 - 1602700

La figure illustre la variante à 12 pôles avec connecteurs femelles.

Connecteurs d'appareil face arrière, droit, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16+3, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Joint torique radial, 4x Ø 3,2, Epaisseur de paroi min.: 2,7 mm, Epaisseur de paroi max.: 3,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1602700
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626042992
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer