RC-19P1N126300 - 1602539

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteurs enfichables pour appareils avec raccord à visser Pg13,5, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16+3, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Joint torique axial, Fixation centrale, Epaisseur de paroi min.: 1 mm, Epaisseur de paroi max.: 4,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1602539
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356240208