Connecteur d'appareil face avant - RC-19P1N122200 - 1602505

Aucune photo disponible

Connecteurs d'appareil face avant, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16+3, Type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Joint plat, 4x Ø2,7, Cote de bride: 25 mm x 25 mm, Epaisseur de paroi min.: 1 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1602505
Unité de conditionnement 40 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356240031
Poids par pièce (hors emballage) 0,031 KGM