Traversée face arrière - RC-17S2N12C1U1 - 1602422

Traversée face arrière, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 17, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Joint plat, 4xM3, Epaisseur de paroi max.: 2,5 mm, plage de diamètre de câble: 9,5 mm ... 10,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1602422
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356239653