Connecteur d'appareil face arrière - RC-17S2N124100 - 1602399

La figure représente la version de produit 12 pôles avec numérotation standard de l'alvéole de contact

Connecteurs d'appareil face arrière, droit, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 17, Type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Joint plat, 4xM3, Epaisseur de paroi min.: 2,7 mm, Epaisseur de paroi max.: 3,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1602399
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356239608