RC-17S2N121600 - 1602391

La figure représente la version de produit 12 pôles avec numérotation standard de l'alvéole de contact

Connecteur de câble avec raccordement fileté Pg11, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 17, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 8 mm ... 12 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1602391
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356239554