Jeu de connecteurs - DC-B 6-SET-3D-M20-M-7X4-UT - 1602290

DUPLICONNEC, kit de distributeur en aluminium avec une embase (fond fermé), trois boîtiers empilables, filetages de presse-étoupes M20 (sans presse-étoupes), trois isolants pour contacts 6 x 4 mm² + PE, 400/690 V, 25 A, raccordement vissé et un couvercle, taille B6, indice de protection IP 67

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1602290
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 675 (C-2-2017)
GTIN 4046356027991
Poids par pièce (hors emballage) 0,830 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer