Connecteurs à câble - RC-17S1N8A80N8 - 1602167

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur de puissance à câble, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 17, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 6,5 mm ... 7,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1602167
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356879149
Poids par pièce (hors emballage) 0,069 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer