Connecteurs à câble - RC-17S1N12T0EM - 1602044

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur de puissance à câble, coudé, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 17, Type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Diamètre du câble: 3 mm ... 10,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1602044
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356237833