Traversée face arrière - RC-17S1N12C3J0 - 1601950

Traversée face arrière, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 17, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Joint torique radial, 4xM3, Epaisseur de paroi max.: 2,5 mm, plage de diamètre de câble: 9,5 mm ... 10,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1601950
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356237413
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer