Connecteur d'appareil face avant - RC-17P1N8AWR00 - 1601625

Aucune photo disponible

Connecteur d'appareil face avant, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 17, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique radial, 4x Ø 3,2, blindé: oui, epaisseur de paroi min.: 3 mm, plage de diamètre de câble: 0 mm ... 0 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1601625
Unité de conditionnement 24 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356235761
Poids par pièce (hors emballage) 0,025 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer