Connecteurs à câble - RC-17P1N8AK093 - 1601577

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur de puissance à câble, droit avec gaine plastique, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 17, type de contact: Mâle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1601577
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356235495
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer