Connecteur prolongateur - RC-17P1N12M0EG - 1601375

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur prolongateur, droit avec gaine plastique, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 17, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 6,5 mm ... 7,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1601375
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356234443
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer