Connecteur d'appareil face avant - RC-16S1N122200 - 1600846

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteurs d'appareil face avant, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Joint plat, 4x Ø2,7, cote de bride: 25 mm x 25 mm, Epaisseur de paroi min.: 1 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1600846
Unité de conditionnement 40 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356232043
Poids par pièce (hors emballage) 0,030 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer