Connecteurs à câble - RC-16S1N121500 - 1600824

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur de puissance à câble, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1600824
Unité de conditionnement 20 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356231916
Poids par pièce (hors emballage) 0,078 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer