RC-16P1N12Z500 - 1600697

Aucune photo disponible

Connecteur de câble avec raccordement fileté Pg9, coudé, blindé: non, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1600697
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356231336
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer