Connecteurs à câble - RC-16P1N1280U1 - 1600606

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur de puissance à câble, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 9,5 mm ... 10,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1600606
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356230995
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer