RC-16P1N121600 - 1600520

La figure représente la version de produit 12 pôles

Connecteur de câble avec raccordement fileté Pg11, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 16, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 8 mm ... 12 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1600520
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356230483
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer