RC-12S2N8AR3J0 - 1600206

L'illustration représente la version à 12 pôles, avec décharge de traction à étrier double

Connecteur enfichable pour câble avec raccordement fileté Pg13,5, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 9,5 mm ... 10,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1600206
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356380430
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer