Connecteur d'appareil face arrière - RC-12S2N8A4300 - 1600100

La figure représente la version de produit 12 pôles avec numérotation standard de l'alvéole de contact

Connecteurs d'appareil face arrière, droit, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint torique radial, 4xM3, Epaisseur de paroi min.: 2,7 mm, Epaisseur de paroi max.: 3,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1600100
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356228527
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer