Connecteurs à câble - RC-12S2N621C00 - 1600029

La figure représente la version à 12 pôles du produit avec presse-étoupe DIN standard

Connecteur de puissance à câble, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, M23, plage de diamètre de câble: 8 mm ... 12 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1600029
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356228251
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer