Isolant femelle - HCC 4-F - 1600001

Isolant femelle, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 25 A, type de raccordement: Raccordement vissé, nombre de connexions: 10, nombre de pôles: 10, section :0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largeur: 92 mm, hauteur: 18 mm, coloris: gris, type de montage: vissage direct

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Dispositif antitraction robuste pour les éléments mâles et femelles
  • Protection contre les contacts accidentels avec les doigts, même en position non inséré

Données commerciales

Code de commande 1600001
Unité de conditionnement 50 pcs
Page catalogue Page 439 (C-3-2013)
GTIN 4017918021733
Poids par pièce (hors emballage) 0,043 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer