RC-12S2N127K00 - 1599688

La figure représente la version à 12 pôles du produit avec presse-étoupe DIN standard

Connecteurs enfichables d'accouplement, avec raccordement fileté Pg11, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 7 mm ... 10,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1599688
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356226820
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer