Traversée face arrière - RC-12S1X8AC004 - 1599531

Traversée face arrière, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint plat, 4xM2,5, Epaisseur de paroi max.: 2,5 mm, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1599531
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356226219
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer