Connecteurs à câble - RC-12S1X121600 - 1599486

Connecteur de puissance à câble, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 8 mm ... 12 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1599486
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356226103
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer