Connecteur d'appareil face arrière - RC-12S1NM2H02Y - 1599398

Connecteurs d'appareil face arrière, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Joint torique axial, Fixation centrale M25 x 1,5, Epaisseur de paroi min.: 0,8 mm, Epaisseur de paroi max.: 6,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1599398
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356225779
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer