Connecteur d'appareil face arrière - RC-12S1N8AE000 - 1599268

La figure illustre la variante produit à 17 pôles.

Connecteurs d'appareil face arrière, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint torique radial, 4xM3, Epaisseur de paroi min.: 3 mm, Epaisseur de paroi max.: 10,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1599268
Unité de conditionnement 10 pcs
Quantité minimum de commande 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356610964
Poids par pièce (hors emballage) 0,038 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer