Connecteurs à câble - RC-12S1N8A80A5 - 1599195

Connecteur de puissance à câble, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, plage de diamètre de câble: 6,5 mm ... 7,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1599195
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356224567
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer