RC-12S1N8A6100 - 1599170

Connecteurs enfichables pour appareils avec raccord à visser M20 x 1,5, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, raccordement serti, Joint torique axial, Fixation centrale, Epaisseur de paroi min.: 0,8 mm, Epaisseur de paroi max.: 6,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1599170
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356224413
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer