RC-12S1N12Z716 - 1599072

Aucune photo disponible

Connecteur enfichable pour câble avec raccordement fileté Pg13,5, coudé, blindé: non, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 10 mm ... 14 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1599072
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356223973
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer