RC-12S1N12RCEP - 1598988

L'illustration représente la version à 12 pôles, avec décharge de traction à étrier double

Connecteur de câble avec raccordement fileté Pg11, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 10,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1598988
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356223454
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer