Traversée face arrière - RC-12S1N12G500 - 1598821

La figure représente la version à 12 pôles du produit avec presse-étoupe DIN standard

Traversée face arrière, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Joint torique axial, Fixation centrale, Epaisseur de paroi max.: 6,5 mm, plage de diamètre de câble: 6 mm ... 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1598821
Unité de conditionnement 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356222686
Poids par pièce (hors emballage) 0,108 KGM
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer