Connecteur prolongateur - RC-12S1N129064 - 1598690

Connecteur prolongateur, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 6,5 mm ... 7,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1598690
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356222068
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer