RC-12S1N121L00 - 1598510

La figure représente la version à 12 pôles du produit avec presse-étoupe DIN standard

Connecteur enfichable pour câble avec raccordement fileté Pg13,5, droit, blindé: non, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 12, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 13 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1598510
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356220996