RC-12P2S126300 - 1598355

La figure représente la version de produit 12 pôles avec numérotation standard de l'alvéole de contact

Connecteurs enfichables pour appareils avec raccord à visser Pg13,5, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Joint torique axial, Fixation centrale, Epaisseur de paroi min.: 1 mm, Epaisseur de paroi max.: 4,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1598355
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356220439
Numéro du tarif douanier 85366990

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Just Push-in !

Push-in c'est simple, fiable et rapide ! Pour en savoir plus et tenter de gagner des cadeaux, venez jouer à notre quiz !

push in
Push & Play !
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire