Connecteur d'appareil face avant - RC-12P2N8AWR00 - 1598289

Aucune photo disponible

Connecteur d'appareil face avant, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 12, type de contact: Mâle, raccordement serti, Joint torique radial, 4x Ø 3,2, blindé: oui, epaisseur de paroi min.: 3 mm, plage de diamètre de câble: 0 mm ... 0 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1598289
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356220057
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer