Connecteur prolongateur - RC-12P2N12M0GF - 1598097

La figure représente la version de produit 12 pôles avec numérotation standard de l'alvéole de contact

Connecteur prolongateur, droit avec gaine plastique, blindé: oui, Verrouillage à vis, M23, Nombre de pôles: 12, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 9,5 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1598097
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356219303
Numéro du tarif douanier 85366990

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Just Push-in !

Push-in c'est simple, fiable et rapide ! Pour en savoir plus et tenter de gagner des cadeaux, venez jouer à notre quiz !

push in
Push & Play !
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire