Conducteur de puissance - SAC-6P-MINMR/ 5,0-547 - 1416666

Conducteur de puissance, 6-pôles, PVC, jaune, Connecteur coudé 7/8"-16UNF, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Performances : connecteurs mâles et câbles avec une section de conducteur plus élevée pour l'alimentation en énergie

Données commerciales

Code de commande 1416666
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626222059
Poids par pièce (hors emballage) 0,022 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine MX (Mexique)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer