Câble de liaison FO - SACFO-BHC-P1217-0-C1009/5,0 - 1416648

Câble POF, équipé de connecteurs M12 sur SC-RJ

Câble FO équipé, câble rond, fibre POF 980/1 000 µm, connecteur FO M12 sur SC-RJ/IP20

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Câble POF, équipé de connecteurs M12 sur SC-RJ

Avantages

  • Éléments individuels 2,2 mm en polyamide très résistant (PE).
  • Câble de jonction multimode avec protocole de mesure
  • M12-OPTIC avec viroles en retrait pour protéger des endommagements
  • optimisation du polissage pour des valeurs d'amortissement encore meilleures
  • Gaine extérieure robuste en polyuréthane (PUR)
  • Éléments de décharge de traction en aramide ultrarésistants
  • Modèle d'enfichage conforme à DIN/CEI 61754-27
  • Inclus dans le guide de planification PROFINET (v.1.14)
  • Connecteurs robustes, IP65/67
  • Utilisable dans les systèmes Ethernet 10/100 Mbit/s
  • Exempt d'halogène, résistante à l'ozone et aux UV
Logo

Données commerciales

Code de commande 1416648
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 349 (C-2-2017)
GTIN 4046356480734
Poids par pièce (hors emballage) 0,337 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer