Câble de réseau - VS-M12FSBP-OE-936-2,0 - 1416578

Câble PROFINET préconfectionné, CAT 5e, blindé, quarte en étoile, AWG 22 (7 fils), noir, connecteur femelle encastrable M12, montage vissé/sur face arrière avec filetage M16 sur extrémité non terminée, longueur 2 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1416578
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 240 (PC-2009)
GTIN 4046356479318
Poids par pièce (hors emballage) 0,180 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer