Câble de jonction - NBC-R4AC/2,1-94P/R4ACR - 1416420

Câble de jonction, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-pôles, PUR, bleu lagon RAL 5021, Connecteur droite RJ45 / IP20, sur Connecteur coudé RJ45 / IP20, longueur de câble: 2,1 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1416420
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626073521
Numéro du tarif douanier 85444210
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer