Conducteur de puissance - SAC-4P-M12MSS/10,0-PUR/FSS PE - 1416408

Aucune photo disponible

Câble d'alimentation, 4 pôles, PUR exempt d'halogène, gris noir RAL 7021, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage S, sur connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage S, longueur de câble : 10 m, pour un courant alternatif jusqu'à 12 A/630 V

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1416408
Unité de conditionnement 1 pcs
Quantité minimum de commande 50 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626073125
Poids par pièce (hors emballage) 1,149 KGM
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer