Boîtiers - HC-D25-SML-57/O1PG21 - 1416390

Embase en saillie D25, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, nombre de sorties: 1, gauche (en direction de l'étrier longitudinal ouvert), hauteur: 57 mm, presse-étoupe: sans, manchon: oui, 1x Pg21

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1416390
Unité de conditionnement 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 509 (C-4-2015)
GTIN 4055626072517
Poids par pièce (hors emballage) 0,251 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer