Boîtiers - HC-D25-SML-57/O1PG16 - 1416388

Embase en saillie D25, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, nombre de sorties: 1, gauche (en direction de l'étrier longitudinal ouvert), hauteur: 57 mm, presse-étoupe: sans, manchon: oui, 1x Pg16

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1416388
Unité de conditionnement 10 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 509 (C-4-2015)
GTIN 4055626072500
Poids par pièce (hors emballage) 0,263 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98

Des informations de première main

Abonnez-vous au bulletin d'informations de Phoenix Contact.

Bulletin dinformations
Vers l'abonnement au bulletin d'informations
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer