Boîtiers - HC-D 25-SMLD-57/O1PG21 - 1416378

Embase en saillie D25, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, matériau du couvercle de protection: PA, nombre de sorties: 1, gauche (en direction de l'étrier longitudinal ouvert), hauteur: 57 mm, presse-étoupe: sans, manchon: oui, 1x Pg21, couvercle de protection: oui, Standard

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1416378
Unité de conditionnement 10 pcs
Page catalogue Page 509 (C-4-2015)
GTIN 4055626072401
Poids par pièce (hors emballage) 0,274 KGM
Numéro du tarif douanier 85389099
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer