SACB-8/16- 12,0PUR SCO P - 1416214

Aucune photo disponible

Répartiteur pour capteurs/actionneurs, application : standard, type de raccordement : connecteur femelle M12 SPEEDCONNEC en plastique, nombre d'emplacements : 8, nombre de pôles : 5, affectation des connecteurs : double, voyant de diagnostic et d'état : non, universel ; raccordement de la ligne principale : raccordement fixe 180°, PUR/PVC, longueur du câble : 12 m, blindage : non

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1416214
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626066103
Numéro du tarif douanier 85444290
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer