Câble de réseau - VS-IP20-M12FSBP-93B-LI/2,0 - 1416158

Câble PROFINET préconfectionné, CAT 5e, blindé, quarte en étoile, AWG 22 flexible (7 fils), RAL 6018 (jaune-vert), connecteur mâle RJ45/IP20 sur connecteur mâle encastrable M12, montage vissé/sur face arrière avec filetage M16, Line, longueur : 2 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1416158
Unité de conditionnement 1 pcs
Page catalogue Page 236 (PC-2009)
GTIN 4046356474238
Poids par pièce (hors emballage) 0,174 KGM
Numéro du tarif douanier 85444210
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer