Câble de réseau - VS-M12MS-M12MS-93B-LI/2,0 - 1416146

Câble PROFINET préconfectionné, CAT 5e, blindé, quarte en étoile, AWG 22 flexible (7 fils), RAL 6018 (jaune-vert), connecteur mâle M12 sur connecteur mâle M12, Line, longueur 2 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1416146
Unité de conditionnement 1 pcs
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 307 (PC-2011)
GTIN 4046356474191
Poids par pièce (hors emballage) 0,174 KGM
Numéro du tarif douanier 85444210
Pays d'origine PL (Pologne)
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer